Barra de neutro suplementaria, 125A, 1x35 + 3x25/11x10 mm² KJ15NB

EAN
3250613803681
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
28,82 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
  • Montaje
    Atornillable
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    125 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    35 mm
  • Longitud en mm
    155 mm
Conexión
  • Tipo de conexión
    tornillo
Equipo
  • Número de salidas
    15
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Barra de neutro suplementaria, 125A, 1x35 + 3x25/11x10 mm²
Barra neutro conexión suplementaria para KJ125B

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.