Bloque de conexión escalonado 4P, 100A KJ100A
EAN
3250613803544
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
47,28 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos4 P
Configuración
-
Número de módulos4
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal100 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado44 mm
-
Altura del producto instalado97 mm
-
Anchura del producto instalado71 mm
Materiales, acabados, colores
-
Peso del metal contenido en el producto130 g
Instalación, montaje
-
Par de apriete2Nm
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible1, 5 / 16 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido1, 5 / 25 mm²
-
Sección de conductor (flexible), con funda terminal1.5…16 mm²
-
Sección de conductor (rígido)1.5…25 mm²
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF193 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para KJ100A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para KJ100A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bloque de conexión escalonado 4P, 100A
Bloque de conexión escalonado 4P,100A, 2x16 / 8x10 mm²
Bloque de conexión escalonado 4P,100A, 2x16 / 8x10 mm²
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !