The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Acce­so­rios de cone­xión
    • Bloques de distribución
    • KJ02G
    EAN
    3250613803339
    Cantidad
    4 Piezas
    • Bloques de distribución

    Bloque de conexión 1P, 500A, pletina 24x6/ 2x35 + 5x16+4x10 mm² KJ02G

    Precio de venta
    130,24 €
    / uni. *
    130,24 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Bloque de conexión 1P, 500A, pletina 24x6/ 2x35 + 5x16+4x10 mm²

    KJ02G

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      500 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      1
    Dimen­siones
    • Altura
      95 mm
    • Anchura
      45 mm
    • Profun­didad
      50 mm
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2,50
    Solo para uso interno
    • Número de semi módulos de 17,5 mm
      5

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02G
    PDF
    Informe RoHS KJ02G
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KJ02G | Hager España

      Imagen del producto KJ02G

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KJ02G | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KJ02G

      Bloque de conexión 1P, 500A, pletina 24x6/ 2x35 + 5x16+4x10 mm²

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KJ02AN - Bloque de conexión, 1P, 250A, 1x120/1x50+8x25+4x16mm²
      KJ02AN
      Bloque de conexión, 1P, 250A, 1x120/1x50+8x25+4x16mm²
      Precio de venta
      98,43 €
      / uni. *
      98,43 €
      / uni. *
    • 2
      KJ02CN - Bloque de conexión, 1P, 160A 2x70/3x25+8x16mm²
      KJ02CN
      Bloque de conexión, 1P, 160A 2x70/3x25+8x16mm²
      Precio de venta
      82,12 €
      / uni. *
      82,12 €
      / uni. *
    • 3
      KJ125B - Bloque de conexión escalonado 4P, 125A, 1x35/1x25+10x16 mm²
      KJ125B
      Bloque de conexión escalonado 4P, 125A, 1x35/1x25+10x16 mm²
      Precio de venta
      76,86 €
      / uni. *
      76,86 €
      / uni. *
    • 4
      KJ160A - Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
      KJ160A
      Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
      Precio de venta
      152,06 €
      / uni. *
      152,06 €
      / uni. *
    • 5
      KJ02B - Bloque de conexión, 1P, 400A, 1x150 / 2x25+5x16+4x10 mm²
      KJ02B
      Bloque de conexión, 1P, 400A, 1x150 / 2x25+5x16+4x10 mm²
      Precio de venta
      122,43 €
      / uni. *
      122,43 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U