The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 160 A
    • vega D y acce­so­rios
    • FU72DN
    EAN
    3250612710768
    Cantidad
    1 uni.
    • vega D y acce­so­rios

    Caja de distribución empotrable vegaD,7 filas,168M,1287x600x150mm s/puerta FU72DN

    Precio de venta
    1.126,60 €
    / uni. *
    1.126,60 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja de distribución empotrable vegaD,7 filas,168M,1287x600x150mm s/puerta

    FU72DN

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento 2 productos disponibles
    • Obtura­dores 1 productos disponibles
    • Termi­nales de tablero de distribución 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 1 productos disponibles
    • Cubierta para panel de distribución 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento
    • Obtura­dores
    • Termi­nales de tablero de distribución
    • Acce­so­rios de montaje
    • Cubierta para panel de distribución
    • FD72TN

      Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU72xxN

      518,85 €  / uni.*
    • FD72PN

      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN

      259,94 €  / uni.*
    • JP002

      Obturador 24M con precorte cada 1/2M

      10,02 €  / uni.*
    • KJ160A

      Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²

      152,06 €  / uni.*
    • UZ25V2

      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      42,88 €  / uni.*
    • FD00C2

      Tapa ciega 300x500 mm vegaD

      51,45 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Número de entradas de conductos de cables
      4
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      160 A
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      7
    • Número de filas
      7
    • Número de sección en anchura
      2
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      No
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      168
    Dimen­siones
    • Altura
      1287 mm
    • Anchura
      600 mm
    • Profun­didad
      150 mm
    • Anchura de insta­la­ción
      550 mm
    • Profun­didad del montaje
      110 mm
    • Número de unidades en ancho
      24
    Tapa, puerta
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FU72DN
    PDF
    Informe RoHS FU72DN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FU72DN | Hager España

      Imagen del producto FU72DN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FU72DN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FU72DN

      Caja de distribución empotrable vegaD,7 filas,168M,1287x600x150mm s/puerta

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure | Hager España

      Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

      Folleto Cajas serie vega D

      PDF
      3,07 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,22 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Imagen Serie : Vega D. Caja IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Vega D. Caja IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,35 MB
      Imagen Serie : Vega D. Caja IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Vega D. Caja IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,33 MB
    • Manual

      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FD72PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN
      FD72PN
      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN
      Precio de venta
      259,94 €
      / uni. *
      259,94 €
      / uni. *
    • 2
      FD42PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU42xxN
      FD42PN
      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU42xxN
      Precio de venta
      208,44 €
      / uni. *
      208,44 €
      / uni. *
    • 3
      FD52TN - Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU52xxN
      FD52TN
      Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU52xxN
      Precio de venta
      431,23 €
      / uni. *
      431,23 €
      / uni. *
    • 4
      FD62PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU62xxN
      FD62PN
      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU62xxN
      Precio de venta
      235,31 €
      / uni. *
      235,31 €
      / uni. *
    • 5
      FD22AN - Caja componible de superficie vegaD,2 filas ó 48M,450x550x193mm sin puerta
      FD22AN
      Caja componible de superficie vegaD, 2 filas ó 48M, 450x550x193mm sin puerta
      Precio de venta
      423,54 €
      / uni. *
      423,54 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U