The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Cajas de distribución hasta 160 A
  • vega D y acce­so­rios
  • FD72TN
  • Cajas y Arma­rios

Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU72xxN FD72TN

EAN
3250612513154
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
472,00 €
/ uni. *
472,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU72xxN

FD72TN

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Cerra­duras 6 productos disponibles

Productos compatibles

  • Productos asociados 4 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Cerra­duras
  • FZ450

    Cerradura con llave triangular de 7 mm. para Vega D y armarios quadro4/5/plus

    66,80 €  / uni.*
  • FZ449

    Cerradura de doble barra de 3 mm. diámetro, para armarios quadro4/5/plus

    72,80 €  / uni.*
  • FD00S4

    Cerradura con llave tipo 405 para cajas vegaD, incluye 2 llaves

    49,70 €  / uni.*
  • FD00S3

    Cerradura cuadrada 7 mm vegaD, 2 llaves

    40,60 €  / uni.*
  • FD00S2

    Cerradura triangular 7 mm vegaD, 2 llaves

    40,60 €  / uni.*
  • FD00S1

    Cerradura con llave de sierra nº 1242E para cajas vega D, incluye 2 llaves

    50,90 €  / uni.*

Productos asociados

  • FU72DN

    Caja de distribución empotrable vegaD, 7 filas, 168M, 1287x600x150mm s/puerta

    1.041,70 €  / uni.*
  • FU72AN

    Caja componible emp.vegaD para 1 kit eq.+5filas, 120M, 1287x550x193mm s/puerta

    1.008,60 €  / uni.*
  • FD72DN

    Caja de distribución de superficie vegaD, 7 filas, 168M, 1200x550x193mm s/puerta

    1.018,00 €  / uni.*
  • FD72AN

    Caja componible sup.vegaD 1 kit de equip+5filas, 120M, 1200x550x193mm s/puerta

    971,00 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    1150 mm
  • Anchura
    500 mm
  • Profun­didad
    35 mm
Cubierta, puerta
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    Sí
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Trata­miento
    Con reves­ti­miento en polvo
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP41

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager REACH declaration FD72TN
PDF
Hager Informe RoHS FD72TN
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FD72TN | Hager España

    Imagen del producto FD72TN

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FD72TN | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FD72TN

    Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU72xxN

    PDF
  • Folleto

    Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

    Folleto Cajas serie vega D

    PDF
    3,07 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Manual

    Imagen Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager España

    Handbook en-GB 2022-10-10

    Manual en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
    Imagen Manual en-GB 2023-07-07 | Hager España

    Manual en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Imagen Manual fr-FR 2023-09-11 | Hager España

    Manual fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Más descargas

Recambio

Ver más

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    BA7A80030BL - Canal de cuadro de 80x30 mm, color azul RAL5015
    BA7A80030BL
    Canal de cuadro de 80x30 mm, color azul RAL5015
    Precio de venta
    18,05 €
    / Metro *
    18,05 €
    / Metro *
  • 2
    BA7A100030 - Canal cuadro BA7A 100x30 mm, color gris RAL7030
    BA7A100030
    Canal cuadro BA7A 100x30 mm, color gris RAL7030
    Precio de venta
    15,61 €
    / Metro *
    15,61 €
    / Metro *
  • 3
    BA7A80030 - Canal cuadro BA7A 80x30 mm, color gris RAL7030
    BA7A80030
    Canal cuadro BA7A 80x30 mm, color gris RAL7030
    Precio de venta
    10,31 €
    / Metro *
    10,31 €
    / Metro *
  • 4
    KJ160A - Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
    KJ160A
    Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
    Precio de venta
    144,40 €
    / uni. *
    144,40 €
    / uni. *
  • 5
    UZ01V1 - Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
    UZ01V1
    Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
    Precio de venta
    29,50 €
    / uni. *
    29,50 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U