The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 160 A
    • vega D y acce­so­rios
    • FD00S1
    EAN
    3250617860307
    Cantidad
    1 uni.
    • vega D y acce­so­rios

    Cerradura con llave de sierra nº 1242E para cajas vega D, incluye 2 llaves FD00S1

    Precio de venta
    55,40 €
    / uni. *
    55,40 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cerradura con llave de sierra nº 1242E para cajas vega D, incluye 2 llaves

    FD00S1

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tapa, puerta
    • Tipo de maneta
      Botón
    Equipo
    • Con mando
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration FD00S1
    PDF
    Informe RoHS FD00S1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FD00S1 | Hager España

      Imagen del producto FD00S1

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FD00S1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FD00S1

      Cerradura con llave de sierra nº 1242E para cajas vega D, incluye 2 llaves

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

      Folleto Cajas serie vega D

      PDF
      3,07 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Manual

      Imagen Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager España

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FD22DN - Caja de distribución de superficie vegaD,2 filas,48M,450x550x193mm s/puerta
      FD22DN
      Caja de distribución de superficie vegaD, 2 filas, 48M, 450x550x193mm s/puerta
      Precio de venta
      430,05 €
      / uni. *
      430,05 €
      / uni. *
    • 2
      FD00S4 - Cerradura con llave tipo 405 para cajas vegaD, incluye 2 llaves
      FD00S4
      Cerradura con llave tipo 405 para cajas vegaD, incluye 2 llaves
      Precio de venta
      54,11 €
      / uni. *
      54,11 €
      / uni. *
    • 3
      FD32DN - Caja de distribución de superficie vegaD,3 filas,72M,600x550x193mm s/puerta
      FD32DN
      Caja de distribución de superficie vegaD, 3 filas, 72M, 600x550x193mm s/puerta
      Precio de venta
      482,12 €
      / uni. *
      482,12 €
      / uni. *
    • 4
      FU72DN - Caja de distribución empotrable vegaD,7 filas,168M,1287x600x150mm s/puerta
      FU72DN
      Caja de distribución empotrable vegaD, 7 filas, 168M, 1287x600x150mm s/puerta
      Precio de venta
      1.126,60 €
      / uni. *
      1.126,60 €
      / uni. *
    • 5
      FD02K2 - Kit equip.horizontal,1 int.aut.h3+ P250(In 160A), bl.diferencial,vegaD,300x500mm
      FD02K2
      Kit equip.horizontal, 1 int.aut.h3+ P250(In 160A), bl.diferencial, vegaD, 300x500mm
      Precio de venta
      128,40 €
      / uni. *
      128,40 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U