The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 160 A
    • vega D y acce­so­rios
    • FD00C2
    EAN
    3250617860673
    Cantidad
    1 uni.
    • vega D y acce­so­rios

    Tapa ciega 300x500 mm vegaD FD00C2

    Precio de venta
    51,45 €
    / uni. *
    51,45 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa ciega 300x500 mm vegaD

    FD00C2

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      300 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      30 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    • Trans­pa­rente
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00C2
    PDF
    Informe RoHS FD00C2
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FD00C2 | Hager España

      Imagen del producto FD00C2

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FD00C2 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FD00C2

      Tapa ciega 300x500 mm vegaD

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

      Folleto Cajas serie vega D

      PDF
      3,07 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Manual

      Imagen Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager España

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FD72TN - Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU72xxN
      FD72TN
      Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU72xxN
      Precio de venta
      518,85 €
      / uni. *
      518,85 €
      / uni. *
    • 2
      FD52TN - Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU52xxN
      FD52TN
      Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU52xxN
      Precio de venta
      431,23 €
      / uni. *
      431,23 €
      / uni. *
    • 3
      FD62PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU62xxN
      FD62PN
      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU62xxN
      Precio de venta
      235,31 €
      / uni. *
      235,31 €
      / uni. *
    • 4
      FD72PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN
      FD72PN
      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN
      Precio de venta
      259,94 €
      / uni. *
      259,94 €
      / uni. *
    • 5
      FD42PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU42xxN
      FD42PN
      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU42xxN
      Precio de venta
      208,44 €
      / uni. *
      208,44 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U