Pulsador Integro gris 936712507
EAN
4011334240334
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
12,57 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Arquitectura
-
Número de polos1
Controles e indicadores
-
Con contacto de señal de retroalimentaciónNo
-
Número de teclas1
-
Tipo de pulsadorPulsador único
-
Series relacionadasflow
-
Sistemas con productos relacionadosBerker integro
Materiales
-
ColourGris
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
TransparenteNo
Dimensiones
-
Profundidad24,10 mm
-
Profundidad de montaje10 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado13 mm
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Índice de protección IPIP44
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF269,32 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Más descargas