Toma Suiza Tipo 23, Integro, blanco polar, mate 962592502
EAN
4011334320418
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
31,61 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (5)Productos compatibles
-
Productos asociados 47 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
-
Tensión nominal250 - 250 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
-
Sistemas con productos relacionadosBerker integro
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado28 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeNorma suiza tipo 23
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos1
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Índice de protección IPIP20
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 962592502
Toma Suiza Tipo 23, Integro, blanco polar, mate
PDF -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-12
PDF229,90 kB
Declaration of conformity International 2021-12-21
Declaración de conformidad International 2022-04-12
PDF226,29 kB
Más descargas