Toma 12V Integro marrón 845712501
EAN
4011334322856
Cantidad
200 PCEs
Grupo
93
15,72 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Número de módulos1
Conectividad
-
Ancho del conector6.3 mm
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal24 V
-
Frecuencia asignada- Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal para 1,5 mm²máx. 15 A
-
Corriente nominal para 2,5 mm²máx. 20 A
Dimensiones
-
Tamaño de enchufe plano (ancho y grosor del conector)6.3 x 0.8 mm
-
Grosor del conector0.8 mm
Puerta, tapa
-
TapaPlaca de cubierta central
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieMarrón
-
ColorMarrón
-
Colormarrón oscuro
-
Color RALRAL 8017 - Chocolate
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónCon conexión para enchufe plano
Normas
-
Embellecedor para toma de equipotencialidad dobleConforme SAE J563 (Feb. 2009), norma VW TL82285 (Abr. 2007)
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK05
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Protecciónsin protección adicional de contactos
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
-
SerieBerker Integro mecanismos de módulo ; Berker Integro Classic ; Berker Integro Flow ; Berker Integro Pure
Documentos
Más descargas