The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Enchufes - berker Integro
    • 845712503
    EAN
    4011334335542
    Cantidad
    200 Piezas
    • Enchufes - berker Integro
    • Toma de enchufe 12 V - berker Integro
    • Ver más

    Toma 12V Integro negro 845712503

    Precio de venta
    17,51 €
    / uni. *
    17,51 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    También disponible en

    Color del producto - Negro
    Antracita
    Antracita
    Negro
    Negro

    Toma 12V Integro negro

    845712503

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      12 V
    • Tensión de salida
      12-24 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      20 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Potencia
    • Potencia de salida
      240 W
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
      9011
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      55,50 mm
    • Anchura
      55,50 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      46 mm
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Lengüeta de anillo
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Equipo
    • Meca­nismo central girado
      No
    • Con tapa abatible
      No
    • Con lámpara de señal
      No
    • Con cierre
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      No
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Funciones
    • Con ilumi­na­ción orien­table
      No
    • Con ilumi­na­ción funcional
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Con impre­sión
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 845712503
    PDF
    Informe RoHS 845712503
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 845712503 | Hager España

      Imagen del producto 845712503

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 845712503 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 845712503

      Toma 12V Integro negro

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      368,60 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      941952505 - Toma Schuko Integro antracita
      941952505
      Toma Schuko Integro antracita
      Precio de venta
      13,44 €
      / uni. *
      13,44 €
      / uni. *
    • 2
      961852506 - Toma con pin de tierra, Integro, gris, mate
      961852506
      Toma con pin de tierra, Integro, gris, mate
      Precio de venta
      13,63 €
      / uni. *
      13,63 €
      / uni. *
    • 3
      9419505 - Toma Schuko Integro negro
      9419505
      Toma Schuko Integro negro
      Precio de venta
      13,44 €
      / uni. *
      13,44 €
      / uni. *
    • 4
      962592505 - Toma Suiza Tipo 23, Integro, antracita, mate
      962592505
      Toma Suiza Tipo 23, Integro, antracita, mate
      Precio de venta
      33,19 €
      / uni. *
      33,19 €
      / uni. *
    • 5
      962622505 - Toma BRITISH STANDARD, Integro, antracita, mate
      962622505
      Toma BRITISH STANDARD, Integro, antracita, mate
      Precio de venta
      21,84 €
      / uni. *
      21,84 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U