Caja superf. Integro negro 911512510
EAN
4011334340720
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
16,93 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Entrada de cable 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos0
Dimensiones
-
Altura59,50 mm
-
Anchura59,50 mm
-
Profundidad41 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Series relacionadasflow
Materiales
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
Acabado de la superficieBrillante
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Texto
-
Tipo de montajeAdecuado para el montaje sobre soportes inflamables, Para el montaje en superficie de aparatos
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información