Pulsador Integro antracita 936712505
EAN
4011334240327
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
12,57 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Arquitectura
-
Número de polos1
Controles e indicadores
-
Con contacto de señal de retroalimentaciónNo
-
Número de teclas1
-
Tipo de pulsadorPulsador único
-
Series relacionadasflow
-
Sistemas con productos relacionadosBerker integro
Materiales
-
ColourAntracita
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
TransparenteNo
Dimensiones
-
Profundidad25 mm
-
Profundidad de montaje10 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado13 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF269,32 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Más descargas