936552524
EAN
4011334334682
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
40,25 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controltecla doble
-
Número de pulsadores2
-
MontajeInstalación de empotrar
Configuración
-
Tipo de conmutación / varianteSerie
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX
Dimensiones
-
Profundidad25 mm
-
Altura55.5 mm
-
Ancho55.5 mm
Materiales, acabados, colores
-
Coloracabado acero inox
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
Tipo de conexiónConexión con tornillos
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Tipo de interruptor para aparatosNo
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO FLOW/PURE
-
SerieBerker Integro Flow, Berker Integro Pure
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF273 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF269 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 936552524
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 936552524
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas