Int. 2 polos OFF Integro gris 936522507
EAN
4011334240037
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
19,05 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada10 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7038
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico con placa de cubierta central
Conectividad
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Dimensiones
-
Profundidad de montaje10 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado13 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
Texto
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
IluminaciónSin iluminación (no se puede iluminar)
-
Tipo de conmutación / variante2 polos desconexión
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF269,32 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Más descargas