Int. doble Integro bl. polar 936552509
EAN
4011334240457
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
20,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (7)Productos compatibles
-
Productos asociados 47 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente nominal asignada10 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico con placa de cubierta central
Conectividad
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Controles e indicadores
-
Número de teclas2
Dimensiones
-
Profundidad del montaje10 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar13 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla doble
Texto
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
IluminaciónSin iluminación (no se puede iluminar)
-
Modo conmutaciónSerie
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 936552509
Int. doble Integro bl. polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Más descargas