Caja empotrar Ø58 mm, 35 mm prof. 81837

EAN
4011334165477
Cantidad
200 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
3,24 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    35 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    gris
  • Color independiente de las series de diseño
    gris
  • Color
    Plata
  • Color
    gris
  • Material
    Termoplástico
Cable
  • Ø conductor
    máx. 10 mm
Seguridad
  • Difícilmente inflamable
    según VDE 0606-1
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
  • Serie
    Berker Integro Classic, Zubeh�r, B.MOBIL, MobilTwin, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
Instrucciones
  • Texto de la nota
    La descarga de tracción no es adecuada para conductores planos.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.