Anillo de fijación Integro gris, 5 mm 81836
EAN
4011334165453
Cantidad
200 Piezas
Precio de venta
2,96 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
81837
Caja empotrar Ø58 mm, 35 mm prof.
3,24 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourGris
Dimensiones
-
Altura57,40 mm
-
Anchura57,40 mm
-
Profundidad16 mm
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF226,92 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF230,83 kB
Más descargas