![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
936522510
EAN
4011334336181
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
19,05 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controltecla simple
-
Número de pulsadores1
Configuración
-
Tipo de conmutación / variante2 polos desconexión
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC/DC
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX
Dimensiones
-
Profundidad25 mm
-
Altura55.5 mm
-
Ancho55.5 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colornegro
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialTermoplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
Tipo de conexiónConexión con tornillos
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
Identificación
-
Tipo de interruptor para aparatosNo
-
SerieBerker Integro Flow, Berker Integro Pure
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF273 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF269 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 936522510
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 936522510
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas