The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker Integro
    • 911512511
    EAN
    4011334294177
    Cantidad
    10 Piezas
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker Integro

    Caja superf. con abraz. Integro marrón 911512511

    Precio de venta
    14,41 €
    / uni. *
    14,41 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja superf. con abraz. Integro marrón

    911512511

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      0
    Mate­riales
    • Colour
      Marrón
    • Código RAL
      Similar a RAL 8017
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      59,50 mm
    • Anchura
      59,50 mm
    • Profun­didad
      41 mm
    Equipo
    • Con entrada de cable
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Acce­so­rios
    • Con cubierta de marco
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      integro
    • Series rela­cio­nadas
      integro flow

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 911512511 | Hager España

      Imagen del producto 911512511

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 911512511 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 911512511

      Caja superf. con abraz. Integro marrón

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      918282591 - Marco 1E con tapa+IP44 Integro marrón
      918282591
      Marco 1E con tapa+IP44 Integro marrón
      Precio de venta
      7,95 €
      / uni. *
      7,95 €
      / uni. *
    • 2
      918282597 - Marco 1E con tapa+IP44 Integro gris
      918282597
      Marco 1E con tapa+IP44 Integro gris
      Precio de venta
      7,95 €
      / uni. *
      7,95 €
      / uni. *
    • 3
      918282594 - Marco 1 elemento con tapa+IP44 Integro naranja
      918282594
      Marco 1 elemento con tapa+IP44 Integro naranja
      Precio de venta
      7,95 €
      / uni. *
      7,95 €
      / uni. *
    • 4
      918272510 - Marco 1E, Integro negro brillo
      918272510
      Marco 1E, Integro negro brillo
      Precio de venta
      1,72 €
      / uni. *
      1,72 €
      / uni. *
    • 5
      918272595 - Marco 1E, IP44 Integro antracita
      918272595
      Marco 1E, IP44 Integro antracita
      Precio de venta
      1,90 €
      / uni. *
      1,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U