Toma TV boxTV Integro marrón con. solder 945112511
EAN
4011334241164
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
8,15 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieMarrón
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Conexión
-
Tipo de conexiónCon conexión soldada
Normas
-
Embellecedor para toma de equipotencialidad dobleDIN 45325
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
-
SerieBerker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure