936752524

EAN
4011334334705
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
47,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de contacto momentáneo
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad
    25 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Ancho
    55.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    acabado acero inox
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie
    Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.