![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
937522507
EAN
4011334240228
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
24,84 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controltecla simple
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX
Dimensiones
-
Profundidad25 mm
-
Altura55.5 mm
-
Ancho55.5 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris
-
MaterialTermoplástico
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Corriente de lámpara de neón0.9 mA
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
Tipo de conexiónConexión con tornillos
Cable
-
CableCon entrada de cable por arriba y por abajo
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
-
hasheatingswitchNo
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon lente roja
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
Identificación
-
Tipo de interruptor para aparatosNo
-
SerieBerker Integro Flow, Berker Integro Pure
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF273 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF269 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 937522507
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 937522507
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas