Marco 3E, Integro cromo 918192568
EAN
4011334254218
Cantidad
2 Piezas
Precio de venta
31,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Toma de corriente 38 productos disponibles -
Tapa ciega 7 productos disponibles -
Interruptor de la instalación 33 productos disponibles -
Caja para montaje empotrado en pared / techo 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos3
Materiales
-
ColourCromo
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoChapado en cromo, Lacado
Dimensiones
-
Altura59,50 mm
-
Anchura178,50 mm
-
Profundidad9 mm
-
Número de unidades horizontales3
-
Número de unidades verticales3
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 918192568
Marco 3E, Integro cromo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Más descargas