Conmutador giratorio para persianas 1p. c. pieza central WTE6161BG
Precio de venta
43,12 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
Acabado de la superficieBrillante
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Controles e indicadores
-
Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamasInterruptor de 1 polo
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente de conmutación10 A
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - +35 °C
Texto
-
Modo conmutaciónCon posición neutra
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
Tipo de montajeConectores con/sin tornillos
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
-
Series relacionadasSerie 1930, Serie Glas
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WTE6161BG
Conmutador giratorio para persianas 1p. c. pieza central
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Más descargas