Marco de 1 elemento de montaje en superficie WTD3110WG
Precio de venta
34,36 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Entrada de cable 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 11 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos1
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialDuroplástico
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Número de unidades1
-
Altura86 mm
-
Anchura88 mm
-
Profundidad36 mm
-
Profundidad del montaje33,50 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Montaje enMontaje en superficie
Accesorios
-
Con cubierta de marcoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadosSerie 1930 / Serie Glas
-
Series relacionadasSerie 1930
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WTD3110WG
Marco de 1 elemento de montaje en superficie
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB
Más descargas