The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie 1930
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Serie 1930
    • WTS4155BM
    EAN
    3250610141625
    Cantidad
    1 uni.
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Serie 1930
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie Glas
    • Ver más

    Toma USB C+C 20W PD, series redondas, antracita mate WTS4155BM

    Precio de venta
    91,90 €
    / uni. *
    91,90 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma USB C+C 20W PD, series redondas, antracita mate

    WTS4155BM

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Tapa TAE 1930/Glas nb
    23,46 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Tapa TAE 1930/G bpb
    23,46 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión con torni­llos
    • Conec­tor/en­chufe tipo USB
      C+C
    Tensión
    • Tensión de entrada
      196 - 253 V
    • Tensión de salida
      5-12 V
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      40 mm
    • Profun­didad del montaje
      32 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      32 mm
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      CC
    Equipo
    • Número de salidas
      2
    Acce­so­rios
    • Con fusibles modulares
      Sí
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Potencia
    • Potencia de salida
      65 W
    • Consumo de potencia en espera
      0,06 W
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      0,2 A
    • Corriente de salida
      3000 mA

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - USB Socket, C+C PD 20W, sq, pw matt (English )
    PDF
    621,77 kB
    REACH declaration WTS4155BM
    PDF
    Informe RoHS WTS4155BM
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WTS4155BM | Hager España

      Imagen del producto WTS4155BM

    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2025-11-28 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2025-11-28

      PDF
      1,05 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2025-11-28 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2025-11-28

      PDF
      1,06 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-11-17 | Hager España

      Manual en-GB 2025-11-17

      PDF
      11,90 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      198,19 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WTF4592PW - Tapa con. 2E 1930/G bpb
      WTF4592PW
      Tapa con. 2E 1930/G bpb
      Precio de venta
      8,78 €
      / uni. *
      8,78 €
      / uni. *
    • 2
      270425 - Cargador USB C+C, PD, 20W, negro
      270425
      Cargador USB C+C, PD, 20W, negro
      Precio de venta
      91,90 €
      / uni. *
      91,90 €
      / uni. *
    • 3
      WTF4394PW - Tapa conector mini
      WTF4394PW
      Tapa conector mini
      Precio de venta
      46,01 €
      / uni. *
      46,01 €
      / uni. *
    • 4
      WTF4108WG - Tapa toma doble teléfono/red
      WTF4108WG
      Tapa toma doble teléfono/red
      Precio de venta
      28,90 €
      / uni. *
      28,90 €
      / uni. *
    • 5
      270429 - Cargador USB C+C, PD, 20W, bastidor red,
      270429
      Cargador USB C+C, PD, 20W, bastidor red,
      Precio de venta
      91,90 €
      / uni. *
      91,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U