The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie 1930
    • Marcos y cajas de super­ficie - Serie 1930
    • WTD3110BG
    EAN
    3250610090244
    Cantidad
    10 Piezas
    • Marcos y cajas de super­ficie - Serie 1930

    Marco de 1 elemento de montaje en superficie WTD3110BG

    Precio de venta
    33,04 €
    / uni. *
    33,04 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Marco de 1 elemento de montaje en superficie

    WTD3110BG

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Entrada de cable 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Entrada de cable
    • 181305

      Ent. cables y cond. 1930, Integro negro

      2,42 €  / uni.*
    • 181709

      Ent. de tubos 1930, Integro bl. polar

      4,70 €  / uni.*
    • 182305

      Conector comb. 1930 negro brillo

      0,00 €  / *

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Duro­plás­tico
    • Contiene mate­rial reci­clado (% del peso total del plás­tico)
      0
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Número de unidades
      1
    • Altura
      86 mm
    • Anchura
      88 mm
    • Profun­didad
      36 mm
    • Profun­didad del montaje
      33,50 mm
    Equipo
    • Con entrada de cable
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Acce­so­rios
    • Con cubierta de marco
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Serie 1930 / Serie Glas
    • Series rela­cio­nadas
      Serie 1930

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTD3110BG
    PDF
    Informe RoHS WTD3110BG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WTD3110BG | Hager España

      Imagen del producto WTD3110BG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WTD3110BG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WTD3110BG

      Marco de 1 elemento de montaje en superficie

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      138109 - Marco 1 el. 1930 bl. polar,brillo
      138109
      Marco 1 el. 1930 bl. polar, brillo
    • 2
      138131 - Marco 3 el. 1930 negro brillo
      138131
      Marco 3 el. 1930 negro brillo
    • 3
      138141 - Marco final 1930 negro brillo
      138141
      Marco final 1930 negro brillo
    • 4
      138165 - Marco 1 el. 1930 Porzellan negro brillo
      138165
      Marco 1 el. 1930 Porzellan negro brillo
    • 5
      138169 - Marco 1 el. 1930 Porzell bl.polar,brill
      138169
      Marco 1 el. 1930 Porzell bl.polar, brill

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U