The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción en sala seca
    • Seña­li­za­ción
    • WDA2727B
    EAN
    3250610092989
    Cantidad
    20 Piezas
    • Seña­li­za­ción

    Lámp. LED E10 azul WDA2727B

    Precio de venta
    21,37 €
    / uni. *
    21,37 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Lámp. LED E10 azul

    WDA2727B

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WDE5101
    WDE5101
    Pulsador NA portalámparas
    9,63 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTE5182WG
    WTE5182WG
    Pulsador/señal luminosa E10, contacto NA, pieza central
    30,06 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      4 mA
    Dimen­siones
    • Altura
      9,70 mm
    • Anchura
      9,70 mm
    • Profun­didad
      29 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Azul
    Ilumi­na­ción
    • Tipo de lámpara
      LED
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50-60 Hz

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDA2727B
    PDF
    Informe RoHS WDA2727B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDA2727B | Hager España

      Imagen del producto WDA2727B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDA2727B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDA2727B

      Lámp. LED E10 azul

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-19 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDA4628R - Tapa roja alta para botón luminoso E14
      WDA4628R
      Tapa roja alta para botón luminoso E14
      Precio de venta
      5,51 €
      / uni. *
      5,51 €
      / uni. *
    • 2
      WDA2127P - Lámpara neón E10
      WDA2127P
      Lámpara neón E10
      Precio de venta
      8,23 €
      / uni. *
      8,23 €
      / uni. *
    • 3
      WDA2728Y - Lámp. LED E14 amarilla
      WDA2728Y
      Lámp. LED E14 amarilla
      Precio de venta
      19,76 €
      / uni. *
      19,76 €
      / uni. *
    • 4
      WDA4527G - Tapa transp. verde para botón luminoso E10
      WDA4527G
      Tapa transp. verde para botón luminoso E10
      Precio de venta
      4,20 €
      / uni. *
      4,20 €
      / uni. *
    • 5
      WDA2728B - Lámpara LED E14 azul
      WDA2728B
      Lámpara LED E14 azul
      Precio de venta
      37,37 €
      / uni. *
      37,37 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U