Caja mont. 2E S1 bl. polar,brillo 10428989
EAN
4011334278962
Cantidad
5 Piezas
Precio de venta
26,43 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Entrada de cable 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura154 mm
-
Profundidad42 mm
-
Profundidad de montaje37 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Series relacionadasBerker S.1
Materiales
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistente a impactosNo
Texto
-
Tipo de montajeAdecuado para el montaje sobre soportes inflamables, Para montaje vertical y horizontal
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Más descargas