Toma USB 230V antracita, mate 260205
EAN
4011334467847
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
70,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Tensión
-
Tensión de entrada230 - 230 V
-
Tensión de salida5 - 5 V
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado34 mm
Equipo
-
Número de salidas2
Accesorios
-
Con microfusiónNo
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
Acabado de la superficieMate
Potencia
-
Potencia de salida15 W
-
Consumo de potencia en espera0,15 W
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada0,20 A
-
Corriente de salida3000 mA
Texto
-
Conectores enchufable/terminalesCon 2 tomas USB tipo A
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
-
ProtecciónSin protección adicional de contactos
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MBManual de instalación es-ES, fr-FR, nn-NO 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-06-16
PDF112,25 kBDeclaración de conformidad International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaración de conformidad International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Más descargas