Tapa TAE 1930/Glas negro brillo • 104001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Berker Q.1
  • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.1
  • 104001

Tapa TAE 1930,Glas,Palazzo negro brillo

104001

  • Series de meca­nismos

Tapa TAE 1930,Glas,Palazzo negro brillo 104001

EAN
4011334003212
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
21,90 €
/ uni. *
21,90 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
260215
260215
Toma USB 230V, R.Classic, negro, brillo
72,77 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
260219
260219
Toma USB 230V, R.Classic, blanco polar, brillo
72,77 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
457309
457309
Toma altavoz doble blanco polar
30,71 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Completa tu sistema

Características técnicas

Cone­xión
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    TAE
Dimen­siones
  • Anchura
    50 mm
  • Altura
    50 mm
  • Profun­didad
    5,20 mm
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Mate­riales
  • Colour
    Negro
  • Código RAL
    9005
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Texto
  • Etiqueta
    Sin portae­tiqueta
  • Salida
    Con salida recta
  • Series rela­cio­nadas
    Serie 1930, Serie Glas

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 104001 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 104001 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 104001 | Hager España

    Imagen del producto 104001

  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2023-04-24 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2023-04-24

    PDF
    254,45 kB
    Imagen Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager España

    Declaration of conformity International 2021-09-02

    Declaración de conformidad International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    48036089 - Toma SCHUKO/USB, Q.x, blanco polar
    48036089
    Toma SCHUKO/USB, Q.x, blanco polar
    Precio de venta
    83,04 €
    / uni. *
    83,04 €
    / uni. *
  • 2
    48036086 - Toma SCHUKO/USB, Q.x, antracita
    48036086
    Toma SCHUKO/USB, Q.x, antracita
    Precio de venta
    85,40 €
    / uni. *
    85,40 €
    / uni. *
  • 3
    48036084 - Toma SCHUKO/USB, Q.x, aluminio
    48036084
    Toma SCHUKO/USB, Q.x, aluminio
    Precio de venta
    85,40 €
    / uni. *
    85,40 €
    / uni. *
  • 4
    48046089 - Toma SCHUKO/USB A-C, Q.x, blanco polar
    48046089
    Toma SCHUKO/USB A-C, Q.x, blanco polar
    Precio de venta
    93,64 €
    / uni. *
    93,64 €
    / uni. *
  • 5
    48046086 - Toma SCHUKO/USB A-C, Q.x, antracita
    48046086
    Toma SCHUKO/USB A-C, Q.x, antracita
    Precio de venta
    96,44 €
    / uni. *
    96,44 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U