Tecla simple, flechas, K.x, acero 80961273

EAN
4011334482079
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
22,19 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    También para aplicaciones KNX: pulsador de grupo de 1 elemento
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Acero inoxidable
  • Color independiente de las series de diseño
    acero inoxidable
  • Color
    acabado acero inox
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación y conmutación de control
  • Pulsadores/interruptores basculantes múltiples
    Para pulsador basculante y pulsador basculante de grupo
  • withtransparentlabelholder
    No
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Con lente clara
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker K.1/K.5
  • Serie
    KNX, Berker K.5

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.