BCU B.IQ 75040001
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (15)Accesorios Opcionales
-
Tapa ciega 9 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 56 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Modo de configuración posibleETS
-
Con sistema de bus KNX radioNo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Montaje enEmpotrado
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
-
Profundidad del montaje21,80 mm
-
MaterialMetal, Plástico
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 75040001
BCU B.IQ
PDF -
Manual de instalación
Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (EN, 2010-08)
Manual de instalación en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF215,49 kB
Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (ES, 2010-08)
Manual de instalación es-ES 2020-01-01
PDF216,98 kB -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Base de datos de productos KNX
KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
Base de datos de productos KNX International 2023-08-25
VD145,02 kBKNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
Base de datos de productos KNX International 2023-08-25
VD18,90 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-02-26
PDF902,08 kB