Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro • 75163092 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

      • https://hager.com/es/buscar
      Menú
      • Catálogo de productos
      • Soluciones
        Soluciones de carga para vehículos eléctricos
        witty, la gama de puntos de recarga
        Más sobre witty
        • Soluciones
        • Soluciones por actividad
          • Instaladores
          • Arquitectos e interioristas
          • Cuadristas
          • Prescriptores
          • Ver todo
          Soluciones de carga para vehículos eléctricos
          witty, la gama de puntos de recarga
          Más sobre witty
        • Soluciones por aplicación
          • Distribuciu00f3n de la energu00eda
          • Gestiu00f3n de la energu00eda
          • Gestiu00f3n del cableado
          • Series de mecanismos
          • Ver todo
          Soluciones de carga para vehículos eléctricos
          witty, la gama de puntos de recarga
          Más sobre witty
        • Soluciones por proyectos
          • Hoteles
          • Oficinas y retail
          • Residencial
          • Ver todo
          Soluciones de carga para vehículos eléctricos
          witty, la gama de puntos de recarga
          Más sobre witty
        • Productos - Ingenio y confiabilidad
          Soluciones de carga para vehículos eléctricos
          witty, la gama de puntos de recarga
          Más sobre witty
        • Ver todo
      • Ideas e Información
        Consulta nuestras obras de referencia
        Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
        Descubre más
        • Ideas e Información
        • Historias Hager
          Consulta nuestras obras de referencia
          Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
          Descubre más
        • Diseños
          Consulta nuestras obras de referencia
          Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
          Descubre más
        • Eventos
          Consulta nuestras obras de referencia
          Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
          Descubre más
        • Obras de referencia
          Consulta nuestras obras de referencia
          Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
          Descubre más
        • Ver todo
      • Documentación & Downloads
        Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
        Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
        Más sobre Hager Ready
        • Documentación & Downloads
        • Tarifas/Catálogo
          Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
          Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
          Más sobre Hager Ready
        • Documentaciones
          Información ilustrada sobre nuestras soluciones
          Descarga nuestros documentos
          Ir a documentaciones
        • Apps&Software
          Configurador mecanismos series Hager
          Configurador mecanismos series Hager
          Configurador Series Hager
        • Logotipo
          Consulta nuestra imagen de marca
          Descarga nuestros logotipos
          Descarga nuestros logotipos
        • Videos hager
          Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
          Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
          Ir a videos
        • Ver todo
      • Soporte
        Nuestros programas de formación
        Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
        Ir al catálogo de formaciones
        • Soporte
        • Asistencia técnica
          Nuestros programas de formación
          Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
          Ir al catálogo de formaciones
        • Formación
          Nuestros programas de formación
          Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
          Ir al catálogo de formaciones
        • Contactar
          Nuestros programas de formación
          Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
          Ir al catálogo de formaciones
        • Inversiones para el futuro
          Nuestros programas de formación
          Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
          Ir al catálogo de formaciones
        • Ver todo
      • Empresa
        Soluciones preparadas para el futuro
        Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
        Sostenibilidad
        • Empresa
        • Sostenibilidad
          Soluciones preparadas para el futuro
          Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
          Sostenibilidad
        • Ver todo
      • Ver todas las categorías
      Cuenta
      • Catálogo
      • Soluciones KNX
      • Sensores
      • Sensores de botón pulsador B.IQ
      • 75163092
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro

      Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro

      75163092

      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      Tutorial de instalación domovea - Parte 7: Añadir y configurar un dispositivo KNX no descubierto por easytool
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      Tutorial de instalación IoT - Parte 1: añadir componentes IoT en una instalación KNX
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      Vídeo producto - Teclados berker Tour Sensor R.1-R.3 con funcionalidad KNX - conoce la gama
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      Vídeo producto - Teclados berker TS Sensor con funcionalidad KNX - conoce la gama
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      Vídeo producto - Teclados berker B.IQ con funcionalidad KNX - conoce la gama
      75163092 - Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro
      • Soluciones KNX

      Teclado st, B.IQ, 3 fases, cristal negro 75163092

      EAN
      4011334372110
      Cantidad
      1 uni.
      Precio de venta
      224,31 €
      / uni. *
      224,31 €
      / uni. *

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Agregar a una lista
      Agregar a una lista

      Iniciar sesión para crear una lista de productos

      Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

      Crea una cuenta Iniciar sesión
      • Accesorios
      • Características técnicas
      • Valor medioambiental
      • Documentos
      • Más productos
      Descargar las características técnicas

      Completa tu sistema

      Accesorios imprescindibles

      Previous
      Previous
      75040001
      75040001
      BCU B.IQ
      126,80 €/ uni.
      Agregar a una lista
      Agregar a una lista

      Accesorios Opcionales

      • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos 1 productos disponibles

      Completa tu sistema

      • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos
      • 75900080

        Etiquetas 1, 2 y 3 fases B.IQ

        12,37 €  / uni.*
        Agregar a una lista
        Agregar a una lista

      Características técnicas

      Insta­la­ción, montaje
      • Montaje en
        Empo­t­rado
      Condi­ciones de uso
      • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
        -5 - 45 °C
      Funciones
      • Con termos­tato de ambiente
        No
      Dimen­siones
      • Altura
        88,50 mm
      • Anchura
        88,50 mm
      • Profun­didad
        16,65 mm
      Equipo
      • Número de puntos de acti­va­ción
        6
      Controles e indi­ca­dores
      • Con indi­cador LED
        Sí
      Mate­riales
      • Colour
        Negro
      • Código RAL
        9005
      • Mate­rial
        Vidrio
      • Acabado de la super­ficie
        Brillante
      Acce­so­rios
      • Tiene campo de etique­tado
        No
      Pantalla
      • Con visua­li­zador
        No
      Texto
      • Función
        Para las funciones de conmuta­ción, pulsa­dor, regula­ción de luz y persiana
      • Protec­ción
        Con protec­ción para evitar el desmon­taje

      Valor medioambiental

      Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

      Conforme con RoHS Sí
      Conformidad con REACH Sí

      Certificaciones y documentos

      REACH declaration 75163092 (english)
      PDF
      103,10 kB
      RoHS declaration 75163092 (english)
      PDF
      103,59 kB

      Documentos

      • Imagen del producto

        Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

        Imagen 75163092 | Hager España

        Imagen del producto 75163092

      • Folletos técnicos

        Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

        ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

        PDF
        11,29 MB
      • Folleto

        Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

        Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

        PDF
        2,98 MB
        Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

        Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

        PDF
        1,35 MB
        Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

        Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

        PDF
        9,48 MB
        Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

        Folleto Soluciones para hoteles

        PDF
        7,72 MB
        Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

        Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

        PDF
        3,47 MB
        Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

        Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

        PDF
        6,09 MB
      • Declaración de conformidad

        Imagen Declaration of Conformity | Hager España

        Declaration of Conformity

        Declaración de conformidad International 2021-03-05

        PDF
        259,28 kB
        Imagen Declaration of Conformity | Hager España

        Declaration of Conformity

        Declaración de conformidad International 2021-03-05

        PDF
        257,55 kB
      Más descargas

      Descubra el resto de productos de esta gama

        5
      • 1
        75161090 - Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal bp
        75161090
        Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal bp
        Precio de venta
        122,54 €
        / uni. *
        122,54 €
        / uni. *
      • 2
        75161092 - Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal negro
        75161092
        Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal negro
        Precio de venta
        122,54 €
        / uni. *
        122,54 €
        / uni. *
      • 3
        75161094 - Teclado estándar, B.IQ, 1 fase,aluminio
        75161094
        Teclado estándar, B.IQ, 1 fase, aluminio
        Precio de venta
        102,73 €
        / uni. *
        102,73 €
        / uni. *
      • 4
        75161099 - Tecl. B.IQ 1 fase bl. polar
        75161099
        Tecl. B.IQ 1 fase bl. polar
        Precio de venta
        63,29 €
        / uni. *
        63,29 €
        / uni. *
      • 5
        75161590 - Teclado c, B.IQ, 1 fase, cristal bp
        75161590
        Teclado c, B.IQ, 1 fase, cristal bp
        Precio de venta
        162,74 €
        / uni. *
        162,74 €
        / uni. *

      Productos

      • Cajas y armarios
      • Aparamenta de cabecera
      • Aparamenta modular
      • Puntos de carga para VE
      • Gestión de la energía
      • Gestión del cableado
      • Series de mecanismos
      • Detectores de movimiento y presencia
      • Soluciones KNX
      •  

      Apps

      • Hager Ready
      • domovea v2
      • Hager Mood
      • Hager Pilot
      • Hager Charge

      Soporte

      • Contactar
      • Asistencia técnica
      • Formaciones
      • Newsletter
      • Carrera
      • Centro de descargas

      Hager

      Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

       La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

      Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

      Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

      Más sobre Hager

      Siguenos

       

      • La empresa Hager
      • Prensa
      • Actualidad/Novedades
      • Menciones legales
      • Privacidad
      • Cookies
      • Informar una vulnerabilidad

      © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U