The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Sensores
  • Sensores de botón pulsador B.IQ
  • 75161592
  • Soluciones KNX

Teclado c, B.IQ, 1 fase, cristal negro 75161592

EAN
4011334372066
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
167,62 €
/ uni. *
167,62 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Teclado c, B.IQ, 1 fase, cristal negro

75161592

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
75040001
75040001
BCU B.IQ
130,60 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Accesorios Opcionales

  • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos
  • 75900080

    Etiquetas 1, 2 y 3 fases B.IQ

    12,74 €  / uni.*

Características técnicas

Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Empo­t­rado
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 45 °C
Funciones
  • Con termos­tato de ambiente
    No
Dimen­siones
  • Altura
    88,50 mm
  • Anchura
    88,50 mm
  • Profun­didad
    16,65 mm
Equipo
  • Número de puntos de acti­va­ción
    2
Controles e indi­ca­dores
  • Con indi­cador LED
    Sí
Mate­riales
  • Colour
    Negro
  • Código RAL
    9005
  • Mate­rial
    Vidrio
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Pantalla
  • Con visua­li­zador
    No
Texto
  • Función
    Para las funciones de conmuta­ción, pulsa­dor, regula­ción de luz y persiana
  • Protec­ción
    Con protec­ción para evitar el desmon­taje

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-14
PDF
1,50 MB
Hager REACH declaration 75161592
PDF
Hager RoHS report 75161592
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 75161592 | Hager España

    Imagen del producto 75161592

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 75161592 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 75161592

    Teclado c, B.IQ, 1 fase, cristal negro

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager España

    Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

    Manual de instalación International 2004-04-20

    PDF
    400,23 kB
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

    ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

    PDF
    11,29 MB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

    Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

    PDF
    1,35 MB
    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
    Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

    Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

    PDF
    6,09 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Herramienta

    Imagen Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager España

    Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

    Herramienta de-DE 2023-10-30

    ZIP
    72,77 kB
  • Base de datos de productos KNX

    Imagen KNX Database (from ETS2) for 751615xx - B.IQ push-button 1gang comfort (2012-10) | Hager España

    KNX Database (from ETS2) for 751615xx - B.IQ push-button 1gang comfort (2012-10)

    Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

    VD1
    100,19 kB
    Imagen KNX Database (from ETS2) for 7516159xx - B.IQ push-button 1gang comfort (2012-10) | Hager España

    KNX Database (from ETS2) for 7516159xx - B.IQ push-button 1gang comfort (2012-10)

    Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

    VD1
    200,81 kB
  • Guía de aplicación

    Imagen Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08) | Hager España

    Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

    Guía de aplicación en-GB 2020-01-01

    PDF
    195,58 kB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-03-05

    PDF
    258,49 kB
    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-03-05

    PDF
    258,73 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    75161590 - Teclado c, B.IQ, 1 fase, cristal bp
    75161590
    Teclado c, B.IQ, 1 fase, cristal bp
    Precio de venta
    167,62 €
    / uni. *
    167,62 €
    / uni. *
  • 2
    75164094 - Teclado estándar, B.IQ, 4 fases,aluminio
    75164094
    Teclado estándar, B.IQ, 4 fases, aluminio
    Precio de venta
    233,76 €
    / uni. *
    233,76 €
    / uni. *
  • 3
    75162593 - Tecl. conf. B.IQ 2 fases acero
    75162593
    Tecl. conf. B.IQ 2 fases acero
    Precio de venta
    175,90 €
    / uni. *
    175,90 €
    / uni. *
  • 4
    75162092 - Teclado st, B.IQ, 2 fases, cristal negro
    75162092
    Teclado st, B.IQ, 2 fases, cristal negro
    Precio de venta
    172,62 €
    / uni. *
    172,62 €
    / uni. *
  • 5
    75163594 - Teclado confort, B.IQ, 3 fases, aluminio
    75163594
    Teclado confort, B.IQ, 3 fases, aluminio
    Precio de venta
    203,20 €
    / uni. *
    203,20 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U