![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Teclado estándar, B.IQ, 2 fases, cristal negro 75162092
EAN
4011334372080
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
159,61 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Con termostato de ambienteNo
-
FuncionamientoPara las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana.
Compatibilidad
-
Estación auxiliarEstación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
-
Con indicador LEDSí
-
Número de teclas2
Dimensiones
-
Profundidad16.65 mm
-
Altura de montaje16.7 mm
-
Altura88.5 mm
-
Ancho88.5 mm
Medida
-
Emisor de valoresEmisor de valores de regulación de luz/posicionamiento de 1 byte
Pantalla
-
Con pantallaNo
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieVidrio negro
-
ColorNegro
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
Materialcristal
-
Superficiebrillante
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Gestión de iluminación LED
-
LEDCon LED de funcionamiento azul y 4 LED de estado blancos (iluminación portaetiqueta)
Conexión
-
Acoplador de busPara acopladores de bus empotrados
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaNo
Accesorios incluidos
-
CajaPara la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
-
Productos adecuadosPara conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7 ; Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x
Equipo
-
Número de puntos de actuación4
-
Con ptotección en el desmontaje/antirrobosSí
-
Tipo de producto:Tipo de producto: B.IQ
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: pulsadores
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker B.IQ
-
SerieKNX ; Berker B.IQ
Documentos
-
Imagen del producto
-
Base de datos de productos KNX
KNX Database (from ETS2) for 7516209xx - B.IQ push-button 2gang (2012-10)
VD1168 KBKNX Database (from ETS2) for 7516209xx - B.IQ push-button 2gang (2012-10)
VD178 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 75162092
PDF138 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF259 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF257 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 75162092
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 75162092
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas