The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Sensores
  • Sensores de botón pulsador B.IQ
  • 75168694
  • Soluciones KNX

Teclado de escenas ilum 4f, B.IQ, alu 75168694

EAN
4011334257585
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
288,63 €
/ uni. *
288,63 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Teclado de escenas ilum 4f, B.IQ, alu

75168694

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
75040001
75040001
BCU B.IQ
130,60 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Accesorios Opcionales

  • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos
  • 75900081

    Etiquetas 4 fases B.IQ

    18,40 €  / uni.*

Características técnicas

Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Empo­t­rado
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 45 °C
Funciones
  • Con termos­tato de ambiente
    No
Dimen­siones
  • Altura
    118,10 mm
  • Anchura
    88,50 mm
  • Profun­didad
    16,65 mm
Equipo
  • Número de puntos de acti­va­ción
    8
Controles e indi­ca­dores
  • Con indi­cador LED
    Sí
Mate­riales
  • Colour
    Aluminio
  • Código RAL
    9006
  • Mate­rial
    Aluminio
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Pantalla
  • Con visua­li­zador
    No
Texto
  • Protec­ción
    Con protec­ción para evitar el desmon­taje

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 75168694
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 75168694 | Hager España

    Imagen del producto 75168694

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 75168694 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 75168694

    Teclado de escenas ilum 4f, B.IQ, alu

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09) | Hager España

    Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)

    Manual de instalación en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20

    PDF
    363,07 kB
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

    ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

    PDF
    11,29 MB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

    Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

    PDF
    1,35 MB
    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
    Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

    Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

    PDF
    6,09 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Base de datos de productos KNX

    Imagen KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager España

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

    VD1
    67,45 kB
    Imagen KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager España

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

    VD1
    161,95 kB
  • Guía de aplicación

    Imagen Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08) | Hager España

    Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)

    Guía de aplicación en-GB 2020-01-01

    PDF
    151,37 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    75900081 - Etiquetas 4 fases B.IQ
    75900081
    Etiquetas 4 fases B.IQ
    Precio de venta
    18,40 €
    / uni. *
    18,40 €
    / uni. *
  • 2
    75164093 - Tecl. B.IQ 4 fases acero
    75164093
    Tecl. B.IQ 4 fases acero
    Precio de venta
    270,58 €
    / uni. *
    270,58 €
    / uni. *
  • 3
    75164094 - Teclado estándar, B.IQ, 4 fases,aluminio
    75164094
    Teclado estándar, B.IQ, 4 fases, aluminio
    Precio de venta
    233,76 €
    / uni. *
    233,76 €
    / uni. *
  • 4
    75163592 - Teclado c, B.IQ, 3 fases, cristal negro
    75163592
    Teclado c, B.IQ, 3 fases, cristal negro
    Precio de venta
    271,02 €
    / uni. *
    271,02 €
    / uni. *
  • 5
    75161092 - Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal negro
    75161092
    Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal negro
    Precio de venta
    126,22 €
    / uni. *
    126,22 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U