The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Sensores de botón pulsador B.IQ
    • 75163099
    EAN
    4011334255727
    Cantidad
    1 uni.
    • Sensores de botón pulsador B.IQ

    Tecl. B.IQ 3 fases bl. polar 75163099

    Precio de venta
    101,99 €
    / uni. *
    101,99 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tecl. B.IQ 3 fases bl. polar

    75163099

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    BCU B.IQ
    130,60 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos
    • 75900080

      Etiquetas 1, 2 y 3 fases B.IQ

      12,74 €  / uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Funciones
    • Con termos­tato de ambiente
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      88,50 mm
    • Anchura
      88,50 mm
    • Profun­didad
      15 mm
    Equipo
    • Número de puntos de acti­va­ción
      6
    Controles e indi­ca­dores
    • Con indi­cador LED
      Sí
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Pantalla
    • Con visua­li­zador
      No
    Texto
    • Función
      Para las funciones de conmuta­ción, pulsa­dor, regula­ción de luz y persiana
    • Protec­ción
      Con protec­ción para evitar el desmon­taje
    Alcance y entrega
    • Cone­xión a bus incluida
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 75163099
    PDF
    Informe RoHS 75163099
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 75163099 | Hager España

      Imagen del producto 75163099

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 75163099 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 75163099

      Tecl. B.IQ 3 fases bl. polar

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager España

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Herramienta de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen KNX Database (from ETS2) for 751630xx - B.IQ push-button 3gang (2012-10) | Hager España

      KNX Database (from ETS2) for 751630xx - B.IQ push-button 3gang (2012-10)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD1
      37,99 kB
      Imagen KNX Database (from ETS2) for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (2005-11) | Hager España

      KNX Database (from ETS2) for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (2005-11)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD1
      138,86 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (EN, 2004-08) | Hager España

      Application description ETS for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (EN, 2004-08)

      Guía de aplicación en-GB 2020-01-01

      PDF
      109,28 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-05

      PDF
      257,55 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-05

      PDF
      259,28 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      75161594 - Teclado confort, B.IQ, 1 fase, aluminio
      75161594
      Teclado confort, B.IQ, 1 fase, aluminio
      Precio de venta
      146,73 €
      / uni. *
      146,73 €
      / uni. *
    • 2
      75162090 - Teclado st, B.IQ, 2 fases, cristal bp
      75162090
      Teclado st, B.IQ, 2 fases, cristal bp
      Precio de venta
      172,62 €
      / uni. *
      172,62 €
      / uni. *
    • 3
      75040001 - BCU B.IQ
      75040001
      BCU B.IQ
      Precio de venta
      130,60 €
      / uni. *
      130,60 €
      / uni. *
    • 4
      75900081 - Etiquetas 4 fases B.IQ
      75900081
      Etiquetas 4 fases B.IQ
      Precio de venta
      18,40 €
      / uni. *
      18,40 €
      / uni. *
    • 5
      75162593 - Tecl. conf. B.IQ 2 fases acero
      75162593
      Tecl. conf. B.IQ 2 fases acero
      Precio de venta
      175,90 €
      / uni. *
      175,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U