Tapa ciega K.x acero 75940273

EAN
4011334285779
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
13,98 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Acero inoxidable
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material / elaboración
    Metal mateado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    no aplica
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Clipado
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Conexión
  • Acoplador de bus
    Parar todos los acopladores de bus empotrados
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Unidades de sistema KNX
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker K.1/K.5
  • Serie
    KNX, Berker K.5

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.