Marco KNX K.5 acero 13097004
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Termostato de ambiente 6 productos disponibles
-
Interruptor de la instalación 14 productos disponibles
-
Variador 7 productos disponibles
-
Pulsador 18 productos disponibles
-
Toma de corriente 8 productos disponibles
-
Ver más 252 otros productos disponibles
Completa tu sistema
- Termostato de ambiente
- Interruptor de la instalación
- Variador
- Pulsador
- Toma de corriente
- Temporizador para mecanismos
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Tapa ciega
- Altavoz
- Conmutador electrónico
- Elemento de control inteligente
- Pulsador de sistema bus
- Elemento base de detector de movimiento
- Temporizador de sistema bus
- Detector de movimiento de sistema bus
- Alimentación eléctrica USB
- Soporte
- Sensor detector de movimiento
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Salida de antena
- Mando de persiana / botón
- Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos
- Control de persiana
- Pieza central para tecnología de comunicación
-
20267103
Termostato con conmutador, K.5, aluminio
133,56 € / uni.* -
20267104
Term. con conm. K.x acero
133,56 € / uni.* -
20307103
Termostato, K.5, aluminio
133,56 € / uni.* -
20307104
Termostato K.x acero
133,56 € / uni.* -
20347103
Termostato de suelo radiante, K.5, aluminio
415,62 € / uni.* -
20347104
Termostato s. rad. K.x acero
415,62 € / uni.*
-
3031
Interruptor on/off 10AX,250V
5,11 € / uni.* -
3032
Interruptor bipolar on/off 10AX,250V
12,78 € / uni.* -
3035
Doble interruptor on/off 10AX,250V
7,65 € / uni.* -
3036
Conmutador 10AX,250V
5,83 € / uni.* -
3037
Cruzamiento 10AX,250V
12,10 € / uni.* -
3862
Int. rotativo II 20A
107,90 € / uni.* -
3966
Conm. de tirador 10AX,250V
19,75 € / uni.* -
303212
Interruptor bipolar on/off 16AX,250V
27,82 € / uni.* -
303303
Interruptor tripolar on/off 16AX,400V
21,70 € / uni.* -
303550
Doble int. on/off 10AX,250V pared hueca
17,16 € / uni.* -
303650
Conmutador 10AX,250V pared hueca
11,36 € / uni.* -
303808
Doble conmutador
19,03 € / uni.* -
382610
Int./conm. con llave
156,45 € / uni.* -
633023
Interruptor 3x1 polo off 16AX,400V
30,80 € / uni.*
-
2873
Regulador rotativo 40-500V
89,08 € / uni.* -
2909
Regulador rotativo (R, LED)
47,84 € / uni.* -
2973
Regulador rotativo universal (R, L, C, LED), apagado suave
92,46 € / uni.* -
296110
Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave
140,31 € / uni.* -
296210
Unidad de extensión regulador rotativo universal confort
89,26 € / uni.* -
85421200
PM regulador universal 1E
113,96 € / uni.* -
85422100
PM regulador universal 2E
167,16 € / uni.*
-
5031
Pulsador NA
6,26 € / uni.* -
5035
Pulsador entrada común, salidas 2NA
11,63 € / uni.* -
5036
Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
9,09 € / uni.* -
385620
Pulsador conmutador de llave
138,76 € / uni.* -
395619
Pulsador conmutador de tirador
26,71 € / uni.* -
503101
Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
11,63 € / uni.* -
503150
Pulsador para pared hueca
12,92 € / uni.* -
503203
Pulsador 1NA y 1NC
19,81 € / uni.* -
503404
Puls. 1 entrada, 4 sal. NA para pers.
21,99 € / uni.* -
503501
Pulsador dos circuitos alternativos
17,02 € / uni.* -
503503
Pulsador dos circuitos alternativos
17,75 € / uni.* -
503808
Pulsador doble conmutado
32,38 € / uni.* -
505102
Pulsador tarjetero hotel
12,34 € / uni.* -
505103
Puls. con contactos aux. tarjetero hotel
18,46 € / uni.* -
505201
Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
29,94 € / uni.* -
505601
Pulsador conmutador tarjetero hotel
12,34 € / uni.* -
16417114
Tarjetero hotel electrónico, K.5, acero
108,61 € / uni.* -
16417134
Tarjetero hotel electrónico, K.5, aluminio
108,61 € / uni.*
-
47387003
SCHUKO con portaet. K.x acero
22,21 € / uni.* -
47387004
Toma SCHUKO con portaetiquetas, K.5, aluminio
22,21 € / uni.* -
41097003
Toma SCHUKO con LED de orientación, K.5, aluminio
106,66 € / uni.* -
41097004
Toma SCHUKO con LED de orientación, K.5, acero
105,09 € / uni.* -
48037003
Toma SCHUKO/USB, K.x, aluminio
93,61 € / uni.* -
48037004
Toma SCHUKO/USB, K.x, acero inoxidable
93,61 € / uni.* -
48047003
Toma SCHUKO/USB A-C, K.x, aluminio
99,22 € / uni.* -
48047004
Toma SCHUKO/USB A-C, K.x, acero inoxidable
99,22 € / uni.*
-
2040
Interruptor temp. II 15 min.
147,51 € / uni.* -
2041
Interruptor temp. II 120 min.
205,58 € / uni.*
-
2997
Regulador rotativo DALI, ajuste blanco, apagado suave
79,72 € / uni.* -
2998
Regulador rotativo DALI con fuente de alimentación, ajuste blanco, apagado suave
159,44 € / uni.* -
289110
Regulador rotativo 1-10V 6A
58,20 € / uni.* -
85421700
PM DALI
143,33 € / uni.*
-
386103
Int. rotativo 0-1-2-3
35,48 € / uni.* -
386113
Int. rotativo 2-1-3
60,06 € / uni.*
-
510110
Pulsador NA portalámp, contacto señal.
14,48 € / uni.* -
29527004
Señalización LED, rojo/verde, K.x, acero inoxidable
135,54 € / uni.* -
29537003
Señalización LED, K.x, aluminio
120,94 € / uni.* -
29537004
Señalización LED, K.x, acero inoxidable
120,94 € / uni.*
-
10457003
Tapa ciega, K.5, aluminio
19,83 € / uni.* -
10457004
Tapa ciega s/garras K.x acero
19,83 € / uni.* -
6710457003
Tapa ciega, con base y garras, K.5, aluminio
20,23 € / uni.* -
6710457004
Tapa ciega con garras K.x acero
20,23 € / uni.*
-
20267103
Termostato con conmutador, K.5, aluminio
133,56 € / uni.* -
20267104
Term. con conm. K.x acero
133,56 € / uni.* -
20307103
Termostato, K.5, aluminio
133,56 € / uni.* -
20307104
Termostato K.x acero
133,56 € / uni.* -
20347103
Termostato de suelo radiante, K.5, aluminio
415,62 € / uni.* -
20347104
Termostato s. rad. K.x acero
415,62 € / uni.* -
3031
Interruptor on/off 10AX,250V
5,11 € / uni.* -
3032
Interruptor bipolar on/off 10AX,250V
12,78 € / uni.* -
3035
Doble interruptor on/off 10AX,250V
7,65 € / uni.* -
3036
Conmutador 10AX,250V
5,83 € / uni.* -
3037
Cruzamiento 10AX,250V
12,10 € / uni.* -
3862
Int. rotativo II 20A
107,90 € / uni.* -
3966
Conm. de tirador 10AX,250V
19,75 € / uni.* -
303212
Interruptor bipolar on/off 16AX,250V
27,82 € / uni.* -
303303
Interruptor tripolar on/off 16AX,400V
21,70 € / uni.* -
303550
Doble int. on/off 10AX,250V pared hueca
17,16 € / uni.* -
303650
Conmutador 10AX,250V pared hueca
11,36 € / uni.* -
303808
Doble conmutador
19,03 € / uni.* -
382610
Int./conm. con llave
156,45 € / uni.* -
633023
Interruptor 3x1 polo off 16AX,400V
30,80 € / uni.*
-
28827003
Altavoz UP, berker K.x, alu
62,00 € / uni.* -
28827004
Altavoz UP, berker K.x, ace
62,00 € / uni.*
-
8512110069,28 € / uni.*
-
85121200
PM Relé
84,09 € / uni.* -
85122200
PM interruptor electrónico 2-cables 2E
136,07 € / uni.*
-
85141173
AM Tecla simple K.5 acero
28,59 € / uni.* -
85141175
AM Tecla simple K.1 antracita
23,68 € / uni.* -
85141177
AM Tecla simple K.5 aluminio
28,59 € / uni.* -
85141179
AM Tecla simple K.1 blanco polar brillo
23,21 € / uni.* -
85142173
AM Tecla doble K.5 acero
39,96 € / uni.* -
85142175
AM Tecla doble K.1 antracita
32,01 € / uni.* -
85142177
AM Tecla doble K.5 aluminio
38,06 € / uni.* -
85142179
AM Tecla doble K.1 blanco polar, brillo
33,15 € / uni.*
-
85145173
AM RF Tecla simple QL K.5 acero
158,61 € / uni.* -
85145175
AM RF Tecla simple QL K.1 ant
154,17 € / uni.* -
85145177
AM RF Tecla simple QL K.5 alu
158,61 € / uni.* -
85145179
AM RF Tecla simple QL K.1 bpb
149,17 € / uni.* -
85146173
AM RF Tecla doble QL K.5 acero
191,78 € / uni.* -
85146175
AM RF Tecla doble QL K.1 antracita
187,34 € / uni.* -
85146177
AM RF Tecla doble QL K.5 aluminio
191,78 € / uni.* -
85146179
AM RF Tecla doble QL K.1 blanco polar
173,66 € / uni.* -
85648173
AM RF Tecla 4E QL K.5 acero
224,94 € / uni.* -
85648175
AM RF Tecla 4E QL K.1 antracita
220,49 € / uni.* -
85648177
AM RF Tecla 4E QL K.5 aluminio
224,94 € / uni.* -
85648179
AM RF Tecla 4E QL K.1 blanco polar
215,49 € / uni.*
-
85320100
PM unidad de extensión detector de mov
52,11 € / uni.*
-
85745173
AM Temp pers RF QL K.5 acero
224,94 € / uni.* -
85745175
AM Temp pers RF QL K.1, antracita
220,49 € / uni.* -
85745177
AM Temp pers RF QL K.5 aluminio
224,94 € / uni.* -
85745179
AM Temp pers RF QL K.1, blanco polar
215,49 € / uni.* -
85745273
AM Temp ilu RF QL K.5 acero
224,94 € / uni.* -
85745275
AM Temp ilu RF QL K.1, antracita
220,49 € / uni.* -
85745277
AM Temp ilu RF QL K.5, aluminio
224,94 € / uni.* -
85745279
AM Temp ilu RF QL K.1, blanco polar
205,23 € / uni.*
-
85345173
AM PIR Det mov RF QL (1.1 m) K.5 acero
191,78 € / uni.* -
85345175
AM PIR Det mov RF QL (1.1 m) K.1 ant
187,34 € / uni.* -
85345177
AM PIR Det mov RF QL (1.1 m) K.5 alu
191,78 € / uni.* -
85345179
AM PIR Det mov RF QL (1.1 m) K.1 bp
182,34 € / uni.* -
85346173
AM PIR Det mov RF QL (2.2 m) K.5 acero
191,78 € / uni.* -
85346175
AM PIR Det mov RF QL (2.2 m) K.1 ant
187,34 € / uni.* -
85346177
AM PIR Det mov RF QL (2.2 m) K.5 alu
191,78 € / uni.* -
85346179
AM PIR Det mov RF QL (2.2 m) K.1 bp
182,34 € / uni.*
-
85341173
AM P Det mov S (1,1 m) K.5 acero
98,96 € / uni.* -
85341175
AM P Det mov S (1,1 m) K.1 antracita
94,51 € / uni.* -
85341177
AM P Det mov S (1,1 m) K.5 aluminio
98,96 € / uni.* -
85341179
AM P Det mov S (1,1 m) K.1 blanco polar
89,51 € / uni.* -
85341273
AM P Det mov C (1,1 m) K.5 acero
155,31 € / uni.* -
85341275
AM P Det mov C (1,1 m) K.1 antracita
150,85 € / uni.* -
85341277
AM P Det mov C (1,1 m) K.5 aluminio
155,31 € / uni.* -
85341279
AM P Det mov C (1,1 m) K.1, bp
145,88 € / uni.* -
85342173
AM P Det mov S (2,2 m) K.5 acero
98,96 € / uni.* -
85342175
AM P Det mov S (2,2 m) K.1 antracita
94,51 € / uni.* -
85342177
AM P Det mov S (2,2 m) K.5 aluminio
98,96 € / uni.* -
85342179
AM P Det mov S (2,2 m) K.1 blanco polar
89,51 € / uni.* -
85342273
AM P Det mov C (2,2 m) K.5 acero
155,31 € / uni.* -
85342275
AM P Det mov C (2,2 m) K.1 antracita
150,85 € / uni.* -
85342277
AM P Det mov C (2,2 m) K.5 aluminio
155,31 € / uni.* -
85342279
AM P Det mov C (2,2 m) K.1 blanco polar
145,88 € / uni.*
-
3315397003
Toma USB / audio 3,5 mm., K.5, aluminio
136,16 € / uni.* -
3315407003
Toma VGA, K.5, aluminio
107,14 € / uni.* -
3315407004
Toma VGA K.x acero
107,14 € / uni.* -
3315417003
Toma VGA con terminales a tornillo y mordaza, K.5, aluminio
107,14 € / uni.* -
3315417004
Toma VGA con torn. K.x acero
107,14 € / uni.* -
3315427003
Toma alta definición, K.5, aluminio
225,97 € / uni.* -
3315427004
Toma alta def. K.x acero
225,97 € / uni.* -
3315437003
Toma alta definición con conexión 90º, K.5, aluminio
225,97 € / uni.* -
3315437004
Toma alta def. 90º K.x acero
225,97 € / uni.*
-
4538
Toma telefónica UAE simple 8 cables
12,07 € / uni.* -
4588
Toma UAE RJ45 doble Cat 6a clase EA
53,34 € / uni.* -
455401
RJ45 simple, Cat. 6 / Clase E
29,22 € / uni.* -
455501
RJ45 doble, Cat. 6a / Clase E
37,60 € / uni.*
-
450210
TV+R, única
21,30 € / uni.* -
452210
TV+R+SAT, única
21,30 € / uni.* -
459410
TV+R+SAT+SAT, única
27,84 € / uni.*
-
303520
Interruptor persianas 10A,250V
17,62 € / uni.* -
382210
Int. para persianas con llave
116,99 € / uni.* -
383110
Pulsador de llave para persiana
108,61 € / uni.* -
383210
Pulsador bipolar de llave para persiana
116,99 € / uni.* -
384103
Int. para persianas rotativos
30,52 € / uni.* -
384203
Int. II para persianas rotativos
43,18 € / uni.* -
385103
Int. de llave para persianas
33,64 € / uni.* -
385203
Int. de llave II para persianas
44,58 € / uni.* -
503520
Pulsador para persiana
16,75 € / uni.*
-
11357003
Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, K.5, aluminio
55,41 € / uni.* -
11357004
Tapa reg. rot. K.x acero
55,41 € / uni.* -
11357006
Tapa reg. rot. K.x antracita
29,83 € / uni.* -
11357009
Tapa reg. rot. K.x bl. polar,brillo
29,64 € / uni.* -
11357203
Tapa central con mando para control velocidad, K.5, aluminio
57,82 € / uni.* -
11357204
Tapa control vel. K.x acero
57,82 € / uni.* -
11477006
Tapa int./puls. tirador K.x antracita
10,69 € / uni.* -
11477009
Tapa int./puls.tir. K.x bl.polar,brill
9,57 € / uni.* -
11507104
Tecla int. rot. K.x acero
22,48 € / uni.* -
11507106
Tecla int. rot. K.x antracita
21,50 € / uni.* -
11507109
Tecla int. rot. K.x bl. polar,brillo
20,13 € / uni.* -
14057003
Tecla, K.5, aluminio
9,01 € / uni.* -
14057004
Tecla K.x acero
9,01 € / uni.* -
14057006
Tecla K.x antracita
8,86 € / uni.* -
14057009
Tecla K.x bl. polar,brillo
3,20 € / uni.* -
14157003
Tecla con 5 inidicadores luminosos, K.5, aluminio
14,53 € / uni.* -
14157004
Tecla 5 ind. K.x acero
14,53 € / uni.* -
14157006
Tecla 5 ind. K.x antracita
10,54 € / uni.* -
14157009
Tecla 5 ind. K.x bl. polar,brillo
7,39 € / uni.* -
14157103
Tecla con 5 indicadores luminosos y portaetiquetas, K.5, aluminio
18,86 € / uni.*
-
85221100
PM persianas confort
74,24 € / uni.* -
85241173
AM Tecla simple persiana K.5 acero
105,59 € / uni.* -
85241175
AM Tecla simple persiana K.1 antracita
101,15 € / uni.* -
85241177
AM Tecla simple persiana K.1 aluminio
105,59 € / uni.* -
85241179
AM Tecla simple persiana K.1 bpb
96,16 € / uni.* -
85741173
AM Temporizador persiana K.5, acero
191,78 € / uni.* -
85741175
AM Temporizador persiana K.1, antracita
187,34 € / uni.* -
85741177
AM Temporizador persiana K.5, aluminio
191,78 € / uni.* -
85741179
AM Temporizador persiana K.1, bp
182,34 € / uni.*
-
141209
Tapa con. red. XLR serieD bl.polar,brill
10,53 € / uni.* -
143102
Tapa central transm. bl. brillo
10,37 € / uni.* -
143104
Tapa central transm. acero
21,70 € / uni.* -
143109
Tapa central transm. bl. polar,brillo
10,37 € / uni.* -
148009
Tapa fibra ópt. Duplex SC bl.polar,brill
22,11 € / uni.* -
149209
Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar,brill
21,45 € / uni.* -
10057003
Tapa salida de cables, K.5, aluminio
19,99 € / uni.* -
10057006
Tapa salida cables K.x antracita
10,28 € / uni.* -
10357003
Tapa central para toma TAE y altavoz, K.5, aluminio
14,49 € / uni.* -
10357004
Tapa toma TAE K.x acero
14,49 € / uni.* -
11707003
Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas simple, K.5, aluminio
20,52 € / uni.* -
11707004
Tapa prot. suc. K.x acero
20,52 € / uni.* -
11827003
Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, K.5, aluminio
23,63 € / uni.* -
11827004
Tapa prot. suc. doble K.x acero
23,63 € / uni.* -
11847003
Tapa central para toma altavoz y conector mini, K.5, aluminio
14,49 € / uni.* -
11847004
Tapa toma alt. y con. mini K.x acero
14,49 € / uni.* -
12017013
Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, K.5, aluminio
14,44 € / uni.* -
12017014
Tapa toma TV 2 o 3 sal. K.x acero
14,44 € / uni.* -
14077003
Tapa central para toma teléfono / red, K.5, aluminio
11,51 € / uni.* -
14077004
Tapa toma telf./red K.x acero
11,51 € / uni.*
Características técnicas
-
SeriesBerker K.5
-
ColourAcero inoxidable
-
Código RAL9022
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Acero inoxidable
-
Tiene campo de etiquetadoNo
-
Número de elementos1
-
Número de módulos1
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Tipo de montajeFijación de conectores, Para montaje vertical
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2022-09-27
PDF229,76 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
113097003Marco para teclados KNX, K.5, aluminio19,83 €/ uni. *19,83 €/ uni. *
-
213137003Marco 1E, K.5, aluminio13,08 €/ uni. *13,08 €/ uni. *
-
313137004Marco 1E, K.5 acero13,08 €/ uni. *13,08 €/ uni. *
-
413237003Marco 2EV, K.5, aluminio20,98 €/ uni. *20,98 €/ uni. *
-
513237004Marco 2EV K.5 acero20,98 €/ uni. *20,98 €/ uni. *