![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
AM RF Tecla simple Quicklink K.1 antracita 85145175
EAN
4011334368878
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
154,17 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Funciones adicionales ETSFunciones adicionales ETS: +6 escenas, 1 control de teclas arriba/abajo, modo de funcionamiento conexión/desconexión, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, pulsador, indicación de estado, control forzado
-
Funciones quicklinkFunciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
-
Categoría receptores2
Potencia
-
Potencia de transmisión vía radio< 10 mW
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Cantidad canales de radio2
-
Cantidad enlaces quicklinkmáx. 20 transmisores/receptores
-
Transmisor duty cycle1 %
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación, Sistemas de control KNX vía radio
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
-
SerieBerker K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 85145175
PDF701 KBManuales para el instalador 85145175
PDF3 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD18 MBVD521 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 85145175
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF323 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF311 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85145175
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85145175
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas