AM RF Tecla 4E QL K.1 antracita 85648175
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Número de canales4
-
Transmisor duty cycle1 %
-
Con sistema de bus KNX radioSí
-
Categoría receptores2
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
ColourAntracita
-
FunciónLas funciones para las teclas arriba/abajo o derecha/izquierda pueden configurarse libremente como receptor para el control de la carga conectada así como transmisor para el control remoto de, por ejemplo, una persiana, El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kBManual de instalación es-ES 2022-08-09
PDF3,81 MB -
Base de datos de productos KNX
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MBBase de datos de productos KNX International 2020-01-01
VD521,99 MB -
Guía de aplicación
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-06-17
PDF323,84 kBDeclaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-06-17
PDF311,67 kB