![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
AM RF Tecla 4E Quicklink K.5 acero 85648173
EAN
4011334381778
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
224,94 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Funciones adicionales ETSFunciones adicionales ETS: +6 escenas, 1 control de teclas arriba/abajo, modo de funcionamiento conexión/desconexión, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, pulsador, indicación de estado, control forzado
-
FuncionamientoLas funciones para las áreas de teclas arriba/abajo o derecha/izquierda pueden configurarse libremente como receptor para el control de la carga conectada así como transmisor para el control remoto de, por ejemplo, una persiana. ; Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica) ; El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse
-
Escenas de luzLa memorización de las escenas se puede proteger
-
Funciones quicklinkFunciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
Mandos e indicadores
-
ManejoSuperficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies
-
Botón de tecla/pulsadorCon teclas de configuración y de función
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
-
Categoría receptores2
Potencia
-
Potencia de transmisión vía radio< 10 mW
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAcero inoxidable
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Gestión de iluminación LED
-
LEDCon LED de configuración y de función ; Indicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED
Conexión
-
Tipo de conexión de busIntegración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Configuración
-
ProgramarConfiguración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
Equipo
-
Cantidad canales de radio4
-
Cantidad enlaces quicklinkmáx. 20 transmisores/receptores
-
Transmisor duty cycle1 %
-
LuminosidadLuminosidad de conexión por superficie de manejo con configuración con mecanismo de regulación de luz, protegido contra la interrupción de la alimentación eléctrica, memorizable
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Consumo de energíaPequeño consumo energético
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación ; Sistemas de control KNX vía radio
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
-
SerieBerker.Net ; Berker K.5
Instrucciones
-
Texto de la notaOpciones de mando ampliadas a mecanismos de 1 elemento mediante 2 canales de radio adicionales libremente configurables.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 85648173
PDF701 KBManuales para el instalador 85648173
PDF3 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD18 MBVD521 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 85648173
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF311 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF323 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85648173
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85648173
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas