AM Tecla doble K.5 aluminio 85142177
EAN
4011334382195
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
43,22 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 42 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Tensión
-
Tensión nominal12 - 12 V
Materiales
-
ColourAluminio
-
Acabado de la superficieMate
-
TratamientoAnodizado
-
MaterialAluminio, Termoplástico
Compatibilidad
-
Adecuado con interruptorSí
-
Adecuado con reguladorSí
-
Adecuado para persiana venecianaNo
Texto
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 85142177
AM Tecla doble K.5 aluminio
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Más descargas