- Control de iluminación - berker S.1
- Aplicación sin barreras - berker S.1
- Control de HVAC - berker S.1
- IP44 empotrada
- Aplicación sin barreras - berker B.3
- Control de HVAC - berker B.3
- Control de iluminación - berker B.7
- Aplicación sin barreras - berker B.7
- Control de HVAC - berker B.7
- Control de iluminación - berker Q.1
- Aplicación sin barreras - berker Q.1
- Control de HVAC - berker Q.1
- Control de iluminación - berker Q.3
- Aplicación sin barreras - berker Q.3
- Control de HVAC - berker Q.3
- Control de iluminación - berker Q.7
- Aplicación sin barreras - berker Q.7
- Control de HVAC - berker Q.7
- Control de iluminación - berker K.1
- Aplicación sin barreras - berker K.1
- Control de HVAC - berker K.1
- Control de iluminación - berker K.5
- Aplicación sin barreras - berker K.5
- Control de HVAC - berker K.5
- Control de iluminación - berker R.1
- Aplicación sin barreras - berker R.1
- Control de HVAC - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- Aplicación sin barreras - berker R.3
- Control de HVAC - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- Aplicación sin barreras - berker R.8
- Control de HVAC - berker R.8
- Ver más
Indicador luminoso LED 230V 1mA 1686
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Interruptor basculante 2 productos disponibles -
Pulsador 10 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 14 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Tensión nominal230 - 230 V
-
Corriente nominal asignada0
-
Altura12,20 mm
-
Anchura23,40 mm
-
Profundidad19,60 mm
-
Montaje enEmpotrado
-
ColourBlanco
-
Tipo de lámparaLED
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 1686
Indicador luminoso LED 230V 1mA
PDF -
Manual de instalación
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-29
PDF152,28 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
EU Declaration of Conformity
dc23-1050
PDF240,58 kB