Pulsador conmutador de tirador WDE395619
Precio de venta
28,06 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (12)Accesorios Opcionales
-
Mecanismo de iluminación para la instalación de los interruptores domésticos 9 productos disponibles -
Accesorios para mecanismos 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 16 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente de contacto momentáneo10 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónCable tractor
-
Número de polos1
Materiales
-
ColourGris
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
TransparenteNo
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad42 mm
-
Profundidad del montaje31,20 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar35 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Controles e indicadores
-
Piloto luminosoSin
-
Número de teclas0
-
Tipo de pulsadorPulsador único
-
Con contacto de señal de retroalimentaciónSí
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Con soporte para montaje con garrasSí
Conexión
-
Tipo de portalámparasSin casquillo de lámpara
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK07
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Sistemas con productos relacionadosA.8, C.8
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDE395619
Pulsador conmutador de tirador
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Más descargas