The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • 11468982
    EAN
    4011334279075
    Cantidad
    10 Piezas
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker B.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker B.7
    • Ver más

    Tapa int./puls.tirador S/B bl.brill 11468982

    Precio de venta
    7,28 €
    / uni. *
    7,28 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa int./puls.tirador S/B bl.brill

    11468982

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Cable tractor
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      Similar a RAL 1013
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      55,50 mm
    • Anchura
      55,50 mm
    • Profun­didad
      25 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Placa central
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11468982
    PDF
    Informe RoHS 11468982
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 11468982 | Hager España

      Imagen del producto 11468982

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 11468982 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 11468982

      Tapa int./puls.tirador S/B bl.brill

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      374,33 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDE503503 - Pulsador dos circuitos alternativos
      WDE503503
      Pulsador dos circuitos alternativos
      Precio de venta
      19,40 €
      / uni. *
      19,40 €
      / uni. *
    • 2
      WDE386201 - Interruptor rotativo II 25 A
      WDE386201
      Interruptor rotativo II 25 A
      Precio de venta
      133,07 €
      / uni. *
      133,07 €
      / uni. *
    • 3
      WDE5035 - Pulsador entrada común, salidas 2NA
      WDE5035
      Pulsador entrada común, salidas 2NA
      Precio de venta
      12,71 €
      / uni. *
      12,71 €
      / uni. *
    • 4
      WDE3031 - Interruptor on/off 10AX,250V
      WDE3031
      Interruptor on/off 10AX, 250V
      Precio de venta
      5,58 €
      / uni. *
      5,58 €
      / uni. *
    • 5
      WDE503101 - Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
      WDE503101
      Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
      Precio de venta
      12,71 €
      / uni. *
      12,71 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U