The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker K.5
    • Tomas de corriente - berker K.5
    • 48037003
    EAN
    4011334510567
    Cantidad
    1 uni.
    • Tomas de corriente - berker K.5
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.5
    • Ver más

    Toma SCHUKO/USB, K.x, aluminio 48037003

    Precio de venta
    96,42 €
    / uni. *
    96,42 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma SCHUKO/USB, K.x, aluminio

    48037003

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    • Tensión de salida
      4,75 - 5,25 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de salida
      2400 mA
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Potencia
    • Potencia de salida
      12 W
    • Consumo de potencia en espera
      0,05 W
    Mate­riales
    • Colour
      Aluminio
    • Código RAL
      Similar a RAL 9006
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      45 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­didad del montaje
      32 mm
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión enchufable
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos, Montaje de garra
    • Conec­tor/en­chufe tipo USB
      A+A
    Equipo
    • Toma de tipo conec­tor/toma de corriente
      SCHUKO
    • Meca­nismo central girado
      No
    • Con tapa abatible
      No
    • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
      No
    • Con lámpara de señal
      No
    • Con cierre
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      Sí
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Funciones
    • Con ilumi­na­ción orien­table
      No
    • Con ilumi­na­ción funcional
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Con impre­sión
      No
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 48037003
    PDF
    Informe RoHS 48037003
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 48037003 | Hager España

      Imagen del producto 48037003

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 48037003 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 48037003

      Toma SCHUKO/USB, K.x, aluminio

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2020-04) | Hager España

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2020-04)

      Manual de instalación es-ES, de-DE, it-IT 2020-04-02

      PDF
      1,27 MB
      Imagen Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01) | Hager España

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01)

      Manual de instalación es-ES, de-DE, it-IT 2021-06-08

      PDF
      991,59 kB
      Imagen Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2020-04) | Hager España

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2020-04)

      Manual de instalación en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02

      PDF
      1,08 MB
      Imagen Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01) | Hager España

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01)

      Manual de instalación en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08

      PDF
      989,63 kB
      Imagen Manual for socket outlet Schuko-USB (DE, IT, ES, 2019-06) | Hager España

      Manual for socket outlet Schuko-USB (DE, IT, ES, 2019-06)

      Manual de instalación es-ES, de-DE, it-IT 2019-07-22

      PDF
      866,37 kB
      Imagen Manual for socket outlet Schuko-USB (EN, NL, SE, 2019-06) | Hager España

      Manual for socket outlet Schuko-USB (EN, NL, SE, 2019-06)

      Manual de instalación en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22

      PDF
      863,72 kB
    • Flyer

      Imagen tríptico schuko con cargador USB A+C y A+A | Hager España

      tríptico schuko con cargador USB A+C y A+A

      PDF
      541,16 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-24

      PDF
      1,03 MB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-24

      PDF
      1,03 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      260419 - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A
      260419
      USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A
      Precio de venta
      92,30 €
      / uni. *
      92,30 €
      / uni. *
    • 2
      270415 - Cargador USB C+C, PD, 20W, negro
      270415
      Cargador USB C+C, PD, 20W, negro
      Precio de venta
      85,89 €
      / uni. *
      85,89 €
      / uni. *
    • 3
      270419 - Cargador USB C+C, PD, 20W, blanco polar
      270419
      Cargador USB C+C, PD, 20W, blanco polar
      Precio de venta
      85,89 €
      / uni. *
      85,89 €
      / uni. *
    • 4
      WDF4593 - TV+R+SAT, única
      WDF4593
      TV+R+SAT, única
      Precio de venta
      23,28 €
      / uni. *
      23,28 €
      / uni. *
    • 5
      WDF4592 - TV+R, única
      WDF4592
      TV+R, única
      Precio de venta
      23,28 €
      / uni. *
      23,28 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U