AM Temp ilu RF QL K.5 acero 85745273
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Modo de configuración posiblequicklink
-
Con sistema de bus KNX radioSí
-
Número de canales1
-
Cambio en verano/inviernoSí
-
Conexión a bus incluidaSí
-
Cambio de tiempo astronómico2 h
-
Reserva de marcha8 h
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
FunciónFunciones adicionales sencillas: +6 escenas, variación del nivel de iluminación, 1 control de teclas arriba / abajo, prioridad, El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse, Con bloqueo, Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las unidades complementarias (protección del interruptor), Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
-
Número de módulos0
-
Altura55,10 mm
-
Anchura70,50 mm
-
Profundidad30,10 mm
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2022-05-23
PDF1,30 MB -
Base de datos de productos KNX
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
VD514,64 MBBase de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MBBase de datos de productos KNX International 2020-01-01
VD516,04 MBBase de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD13,42 MB -
Guía de aplicación
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-01-17
PDF1,57 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-05-04
PDF285,63 kBDeclaración de conformidad International 2021-05-04
PDF291,50 kB